HRTA-601-010
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
Le tavole rotanti cave sono disponibili solo in combinazione con un motore passo-passo.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore NEMA 17 
  • Efficienza 98 %
  • Coppia di uscita Valore nominale 3.5 Nm
  • Precisione di posizionamento a ripetizione 1±0.5  (minuti angolari)
  • Deviazione assiale della faccia terminale (azionamento in uscita)
  • Rapporto di riduzione 10 
  • Momento d'inerzia 1000 kg mm²
  • Temperatura operativa -25 °C - 90 °C
  • Lunghezza flangia L1
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 250 N
  • Dimensione
  • Tipo Cuscinetto rinforzato 
  • Massimo. Gioco torsionale 1  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 3.5 Nm
  • Massimo. Momento di inclinazione
  • Concentricità del diametro interno/esterno (azionamento in uscita)
  • Max. Velocità di ingresso 5000 giri al minuto
  • Vita utile 20000 h
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Riduttore con protezione IP IP50 

Dimensioni

Creazione in corso ...