LA201S06-B-UEAI –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 8
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • max. potenza 63 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 1.5 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.4 mH
  • Massimo. Gioco assiale ±0.03 mm
  • Peso
  • NEMA
  • Forza nominale 3 N
  • Velocità 5.1 mm/s
  • Tipo di filettatura ACME 
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 6.4 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA20
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità