LSA201S06-A-UEAI-102 – Attuatore lineare esterno - NEMA 8
Dati tecnici
-
Dimensione 20 mm
-
Fine dell'albero singolo
-
Max. Potenza 63 N
-
Corrente per avvolgimento 0.6 A
-
Diametro della vite 3.5 mm
-
Risoluzione 1.5 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 2.4 mH
-
Lunghezza del mandrino "L" 102 mm
-
Peso 0.06 kg
-
NEMA 8
-
Forza nominale 3 N
-
Velocità 5.1 mm/s
-
Tipo di filettatura ACME
-
Passo della vite 0.3 mm
-
Resistenza per avvolgimento 6.4 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale ±0.03 mm
-
Lunghezza "A" 33 mm
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 0.52 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
0.6A 24V |
|
61.58 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
LSNUT-AAAA-UEAI | Dado filettato |
|
|
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti |
|