NME3-UVW-W06-05-C2 – Encoder magnetico compatto
Dati tecnici
-
Indice
-
Tipo di segnale dell'encoder incrementale
-
Diametro dell'albero 6.35 mm
-
Segnali di uscita Fase A, A\, B, B\, I, I\, H1, H2, H3
-
Temperatura operativa -20 °C - 105 °C
-
Umidità max. 90 % (senza condensa)
-
Driver di linea
-
Risoluzione dell'encoder 4096 Impulsi per giro
-
Tensione di esercizio (encoder) 4.50 - 5.50 V
-
Velocità limite 14000 NUMERO DI GIRI
-
Temperatura di stoccaggio -40 °C - 105 °C
Dimensioni
Scaricamenti
Accessori
ZK-NME2-12-500-S | Cavo encoder NME2/3 0.5m |
|