NME3-SSI-X06-12-C2 –  Encoder magnetico compatto

Disponibilità

Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder SSI 
  • Diametro dell'albero 6.35 mm
  • Segnali di uscita SSI 
  • Temperatura operativa -20 °C - 105 °C
  • Umidità max. 90 % (senza condensa) 
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder SSI 16 bit 
  • Tensione di esercizio (encoder) 9.00 - 30.00 V
  • Velocità limite 30000 NUMERO DI GIRI
  • Temperatura di stoccaggio -40 °C - 105 °C

Dimensioni

Scaricamenti

Accessori

ZK-NME2-12-500-S Cavo encoder NME2/3 0.5m