NOE1-05-B11 (4 mm) –  Encoder miniaturizzato a 3 canali

Disponibilità

Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero 4 mm
  • Segnali di uscita fase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Frequenza limite 120 kHz
  • Larghezza d'impulso 180 ± 30°e 
  • Livello del segnale low:<2.0 V (@l_load=20 mA), high: 3 V (@l_load=20 mA) 
  • Temperatura operativa -20 °C - 85 °C
  • Umidità max. 90 % (senza condensa) 
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 1000 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Consumo di corrente 30 mA
  • Velocità limite 6600 NUMERO DI GIRI
  • Spostamento di fase 90° ± 18°e 
  • Max. Corrente di uscita per canale 40 mA (@Vcc=5 V, Vout=2.7 V) 
  • Temperatura di stoccaggio -40 °C - 85 °C
  • Peso 0.02 kg

Dimensioni

Scaricamenti

Schede tecniche
Certificati

Accessori

ZK-NOE-10-500-S-PADP Cavo encoder NOE 0.5m
ZK-NOE1-10-500-S Cavo encoder NOE 0.5m
ZK-NOE1-10-2000-S Cavo encoder NOE 2m