ASA5618L42-W1 –  Motore passo-passo IP65 con certificazione UL/CSA - NEMA 23
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65 
  • Coppia di mantenimento
  • Induttanza per avvolgimento 2.1 mH
  • Lunghezza "A"
  • Freno  
  • Tipo di segnale dell'encoder SSI 
  • Tensione di esercizio (encoder) 4.75 - 15.00 V
  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 4.2 A
  • Resistenza per avvolgimento 0.55 Ohm
  • Momento d'inerzia del rotore 480 gcm²
  • Peso
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder SSI 17 bit a giro singolo / 16 bit a giro multiplo Assoluto 
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
ZK-M12-4-2M-1-LFF Motor cable straight, 2m
ZK-M12-4-2M-2-LFF Motor cable angled, 2m
ZK-M12-4-5M-1-LFF Motor cable straight, 5m
ZK-M12-4-5M-2-LFF Motor cable angled, 5m
ZK-M12-8-2M-1-AFF Encoder cable straight, 2m
ZK-M12-8-2M-2-AFF Encoder cable angled, 2m
ZK-M12-8-5M-1-AFF Encoder cable straight, 5m
ZK-M12-8-5M-2-AFF Encoder cable angled, 5m
ZK-M12-8-2M-2-PADP Encoder cable angled, 2m