WD14030-4212-50-E3 –  Wheel drives compatti

Disponibilità

Dati tecnici

  • Diametro della ruota 140 mm
  • Materiale delle ruote Vulkollan 92 Shore A 
  • Rapporto di riduzione 11.76 
  • Coppia di uscita valore nominale 4.88 Nm
  • Velocità di uscita valore nominale 2.2 m/s
  • Corrente nominale 5.9 A
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Risoluzione dell'encoder 4096 Impulsi per giro
  • Peso 1.7 kg
  • Larghezza della ruota 30 mm
  • Capacità di carico 200 kg
  • Efficienza ~83 %
  • Max. Coppia di uscita 14.64 Nm
  • Tensione nominale 48 V
  • Corrente di picco 17.7 A
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Momento d'inerzia 34.1 kg mm²
  • Temperatura operativa -15 °C - 40 °C

Dimensioni

Accessori

ZK-M12-4-2M-1-LFF Cavo di potenza diritto 2m € 49,90
ZK-M12-4-2M-2-LFF Cavo di potenza angolato 2m € 49,90
ZK-M12-4-5M-1-LFF Cavo di potenza diritto 5m € 72,20
ZK-M12-4-5M-2-LFF Cavo di potenza angolato 5m € 72,20
ZK-M12-12-2M-1-AFF Cavo encoder diritto 2m € 38,40
ZK-M12-12-2M-2-PADP Cavo encoder angolato 2m