WD14030-4212-50-E4 –  Wheel drives compatti
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
  • Diametro della ruota
  • Materiale delle ruote Vulkollan 92 Shore A 
  • Rapporto di riduzione 11.76 
  • Coppia di uscita Valore nominale 4.88 Nm
  • Velocità di uscita valore nominale 2.2 m/s
  • Corrente nominale 5.9 A
  • Tipo di segnale dell'encoder SSI 
  • Risoluzione dell'encoder SSI 17 Bit 
  • Peso
  • Larghezza della ruota
  • Capacità di carico
  • Efficienza ~83 %
  • Max. Coppia di uscita 14.64 Nm
  • Tensione nominale 48 V
  • Corrente di picco 17.7 A
  • Tensione di esercizio (encoder) 9.00 - 30.00 V
  • Momento d'inerzia 34.1 kg mm²
  • Temperatura operativa -15 °C - 40 °C

Dimensioni

Creazione in corso ...

Accessori

ZK-M12-8-2M-1-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-8-2M-2-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-8-5M-1-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-8-5M-2-AFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-2M-1-LFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-2M-2-LFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-5M-1-LFF Cavo di collegamento M12
ZK-M12-4-5M-2-LFF Cavo di collegamento M12