WD14030-4215-50-E4 – Wheel drives compatti
Dati tecnici
-
Diametro della ruota 140 mm
-
Materiale delle ruote Vulkollan 92 Shore A
-
Rapporto di riduzione 15.45
-
Coppia di uscita valore nominale 6.41 Nm
-
Velocità di uscita valore nominale 1.7 m/s
-
Corrente nominale 5.9 A
-
Tipo di segnale dell'encoder SSI
-
Risoluzione dell'encoder SSI 17 Bit
-
Peso 1.7 kg
-
Larghezza della ruota 30 mm
-
Capacità di carico 200 kg
-
Efficienza ~83 %
-
Max. Coppia di uscita 19.23 Nm
-
Tensione nominale 48 V
-
Corrente di picco 17.7 A
-
Tensione di esercizio (encoder) 9.00 - 30.00 V
-
Momento d'inerzia 29.3 kg mm²
-
Temperatura operativa -15 °C - 40 °C
Dimensioni
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-M12-8-2M-1-AFF | Cavo di collegamento M12 |
|
|
ZK-M12-8-2M-2-AFF | Cavo di collegamento M12 |
|
|
ZK-M12-8-5M-1-AFF | Cavo di collegamento M12 |
|
|
ZK-M12-8-5M-2-AFF | Cavo di collegamento M12 |
|
|
ZK-M12-4-2M-1-LFF | Cavo di collegamento M12 |
|
|
ZK-M12-4-2M-2-LFF | Cavo di collegamento M12 |
|
|
ZK-M12-4-5M-1-LFF | Cavo di collegamento M12 |
|
|
ZK-M12-4-5M-2-LFF | Cavo di collegamento M12 |
|