PD1-C281L15-E-65-5 –  Motore passo-passo con controllore integrato - NEMA 11
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Motore con protezione IP (tranne l'uscita dell'albero) IP65 
  • NEMA 11 
  • Interfaccia
  • Tensione operativa 12 VDC - 30 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 3 A
  • Tipo di ingressi digitali 5/24 V commutabile 
  • Tipo di ingresso analogico 0 - 30 V 
  • Tipo di uscita digitale push-pull (5/24 V commutabile, max. 50mA) 
  • Tipo di encoder assoluto a singolo giro 
  • Lunghezza
  • Dimensione
  • Fieldbus Modbus RTU 
  • Coppia di mantenimento
  • Corrente nominale (RMS) 1.5 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Encoder  
  • Risoluzione dell'encoder 4096 Impulsi per giro

Dimensioni

PD1-C281x15-E-65-x
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
ZK-M12-8-2M-1-Y4FF IO/COM/PWR diritto 2 m

Base di conoscenza

This application note shows how to establish communication between Nanotec drives via CANopen. NanoJ programming allows you to realize simple master/slave functionalities, such as synchronizing two drives without a PLC.
Più dettagli
The examples and the Application Note show you how the NanoJ Library simplifies the use of the CiA 402 Power State Machine. The functions of the library are contained in a single header file, which you can easily add to your NanoJ project in Plug & Drive Studio.
Più dettagli