NME3-UVW-A11-05-C2 –  Encoder magnetico compatto
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero
  • Segnali di uscita Fase A, A\, B, B\, I, I\, H1, H2, H3 
  • Temperatura operativa -20 °C - 105 °C
  • Umidità max. 90 % (senza condensa) 
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 4.50 - 5.50 V
  • Velocità limite 30000 NUMERO DI GIRI
  • Temperatura di stoccaggio -40 °C - 105 °C

Dimensioni

NME3-C2
Creazione in corso ...

Scaricamenti

Accessori

ZK-NME2-12-500-S Cavo encoder NME2/3 0,5 m