WEDS5541-A06-KIT (6,35 mm) –  Encoder a 3 canali/encoder rotativo

Disponibilità

Si consigliano gli encoder WEDS per una lunghezza del cavo fino a 50 cm.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero 6.35 mm
  • Segnali di uscita fase A, B, I 
  • Frequenza limite 100 kHz
  • Spostamento di fase 90° ± 45° 
  • Max. Corrente di uscita per canale 0 ~ 5 mA 
  • Temperatura di stoccaggio -40 °C - 100 °C
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Consumo di corrente ≤ 60 mA
  • Velocità limite 12000 NUMERO DI GIRI
  • Livello del segnale VH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V 
  • Temperatura operativa -25 °C - 100 °C
  • Umidità max. 90 % (senza condensa) 

Dimensioni

Accessori

ZK-WEDS-5-500 Cavo encoder WEDS 0.5m
ZK-WEDS-5-500-S Cavo encoder WEDS 0.5m
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 Cavo encoder WEDS 0.3m