SC6018L4204-ENO05K –  Motore passo-passo - NEMA 24
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 24 
  • Corrente per avvolgimento 4.2 A
  • Momento d'inerzia del rotore 840 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 3.2 mH
  • Tipo di encoder incrementale 
  • Risoluzione dell'encoder 4000 Impulsi per giro
  • Lunghezza "A"
  • Albero Albero appiattito (D-Cut) 
  • Dimensione
  • Coppia di tenuta
  • Resistenza per avvolgimento 0.65 Ohm
  • Encoder  
  • Tensione dell'encoder 5 V 
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso

Dimensioni

[Translate to Italian:] SC6018L4204-EN
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
ZK-NOE1-10-500-S Cavo encoder NOE 0,5 m
ZK-NOE1-10-2000-S Cavo encoder NOE 2m
ZK-JST-VHR-6N-0,5M-S Cavo motore SC60 0,5 m