NP5-08 – Controllore motore per CANopen
Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug & Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039".
Dati tecnici
-
Interfaccia -
-
Corrente nominale (RMS) 6 A
-
Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo
-
Tipo di ingressi digitali 3.3 V
-
Tipo di ingresso analogico 0...3.3 V
-
Tipo di uscita digitale 3.3 V
-
Tipo di segnale dell'encoder incrementale
-
Peso 0.035 kg
-
Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
-
Corrente di picco (RMS) 10 A
-
Numero di ingressi digitali 6
-
Numero di ingressi analogici 2
-
Numero di uscite digitali 4
-
Ingresso encoder
-
Uscita freno
-
Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C
Dimensioni
Scaricamenti
CAD
Manuali
Certificati
Accessori
DK-NP5-48 | Scheda sviluppatore per NP5 |
|
Base di conoscenza
To reduce the length of the wiring harnesses in vehicles and save on weight, the Bosch company developed the so-called CAN bus for networking control units in 1987. CAN is the abbreviation for "Controller Area Network" and is often used in combination with "bus" (Binary Unit System) to describe a system for the transmission of data between different devices on a shared transmission path.