SCA2018M0804-B –  Motore passo-passo - NEMA 8

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Corrente per avvolgimento 0.8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 2.9 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 2.3 mH
  • Lunghezza "A" 40 mm
  • Dimensione 20 mm
  • Coppia di tenuta 3.6 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 5.6 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.07 kg

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]10204060801002004006008001 0002 0004 0006 00000.0100.0200.0300.040
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 351.00 giri/min
0.8A 12V
 
 
0.035
0.8A 48V
 
 
0.0322
0.8A 24V
 
 
0.0343