Salve {{ user.user().username }}
Motore passo-passo ad alta coppia con connettore integrato di dimensioni NEMA 14 (35 mm) con angolo di passo di 1,8° e una coppia compresa tra 0,18 e 0,32 Nm, a seconda della lunghezza del motore. Il connettore consente un semplice adattamento del cavo per applicazioni personalizzate. I due pin esterni del connettore sono collegati all'alloggiamento del motore. Insieme al cavo schermato, questo crea un collegamento schermato con eccellenti prestazioni EMC. Disponibile con estremità d'albero per il controllo ad anello aperto o senza sensore o con encoder ottico integrato (NOE1) con fino a 2000 incrementi/giro.
Un'ampia gamma di versioni personalizzate di alberi e cavi e di prodotti su misura è disponibile alla voce Soluzioni personalizzate.
È possibile selezionare fino a 6 prodotti per il confronto delle curve caratteristiche.
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: [email protected]
Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!
Caro:r visitatore:in,
Viene da {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Saremo lieti di reindirizzarla a {{ dominioSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro Visitatore,
Come utente di {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, vorremmo reindirizzarti a {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro cliente,
Viene da {{dominioSwitcherCtrl.sourceCountryNames.com }}, quindi sarà reindirizzato a {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Caro visitatore,
Come utente proveniente da {{ dominiSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, verrai reindirizzato a {domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.