DB43M048030-A –  Motore DC brushless

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Potenza nominale 53 W
  • Coppia nominale 17 Ncm
  • Corrente nominale 1.5 A
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 60 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 2.65 mH
  • Peso 0.6 kg
  • Dimensione 42 mm
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco 51 Ncm
  • Corrente di picco 4.6 A
  • Costante di coppia 11 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 4.3 Ohm
  • Lunghezza "A" 60.3 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Coppia [Nm]Velocità [rpm]Efficienza [%]00.100.200.300.400.500.600.700.8001 0002 0003 0004 0000255075100
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
Potenza in uscita
Efficienza
Potenza in ingresso
Perdita di potenza
Consumo di corrente
Regione a servizio continuo
Velocità [rpm] a 1,681.50 Nm
48V
 
 
 
 
 
 
 
n/a

Scaricamenti

Accessori

MK-DH-6,35-8-GPLE40 Manicotto distanziatore € 30,70
ZD-D28 Serranda € 27,50
ZD-D40 Ammortizzatore € 27,50
ZD-DF40 Serranda € 9,50

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli