ST2818S1006-B –  Motore passo-passo - NEMA 11
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 11 
  • Corrente per avvolgimento 0.95 A
  • Coppia di tenuta bipolare
  • Resistenza per avvolgimento 2.8 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento unipolare
  • Momento d'inerzia del rotore 9 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1 mH
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

[Translate to Italian:] ST2818
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
ZD-D28 Serranda
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2 m
ZK-JST-VL-6 Cavo di prolunga 2 m