DB43L024030-B –  Motore DC brushless

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 17 
  • Potenza nominale 94 W
  • Coppia nominale 30 Ncm
  • Corrente nominale 4.8 A
  • Velocità nominale 3000 giri/min
  • Momento d'inerzia del rotore 80 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.45 mH
  • Peso 0.8 kg
  • Dimensione 42 mm
  • Tensione nominale 24 V
  • Momento di picco 90 Ncm
  • Corrente di picco 14.4 A
  • Costante di coppia 6.25 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.54 Ohm
  • Lunghezza "A" 80.3 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Coppia [Nm]Velocità [rpm]Efficienza [%]00.100.200.300.400.500.600.700.800.9001 0002 0003 0004 0000255075100
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
Potenza in uscita
Efficienza
Potenza in ingresso
Perdita di potenza
Consumo di corrente
Regione a servizio continuo
Velocità [rpm] a 1,619.50 Nm
24V
 
 
 
 
 
 
 
n/a

Scaricamenti

Accessori

MK-DH-6,35-8-GPLE40 Manicotto distanziatore
ZD-D28 Serranda
ZD-D40 Ammortizzatore
ZD-DF40 Serranda

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli