ST2818M1006-A – Motore passo-passo - NEMA 11
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 11
-
Corrente per avvolgimento 0.95 A
-
Coppia di tenuta bipolare 10.6 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 3.4 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.18 kg
-
Dimensione 28 mm
-
Coppia di mantenimento unipolare 7.5 Ncm
-
Momento d'inerzia del rotore 12 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 1.2 mH
-
Lunghezza "A" 44.5 mm
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
Coppia [Nm] a 200.10 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
0.68A 12V serie | 0.091 | |||
0.68A 24V serie | 0.093 | |||
0.68A 48V serie | 0.089 | |||
0.96A 12V un avvolgimento | 0.063 | |||
0.96A 24V un avvolgimento | 0.059 | |||
0.96A 48V un avvolgimento | 0.05 | |||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZD-D28 | Serranda | € 27,50 |
|
ZK-JST-VL-4 | Cavo di prolunga 2m | € 21,40 |
|
ZK-JST-VL-6 | Cavo di prolunga 2m | € 22,80 |
|