DB59L024035R-A –  Motore DC brushless
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
Motore DC brushless di forma circolare. Con un'estremità d'albero e sensori di Hall.

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Potenza nominale 172 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 9.4 A
  • Velocità nominale 3500 giri al minuto
  • Momento d'inerzia del rotore 119 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.29 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Tensione nominale 24 V
  • Momento di picco
  • Corrente di picco 28 A
  • Costante di coppia 5 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.22 Ohm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

Layout1
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
Scaricamenti

Accessori

ZD-DF56 Ammortizzatore

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli