Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name – three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
DB59M024035R-A – Motore DC brushless
Disponibilità
Motore DC brushless di forma circolare. Con un'estremità d'albero e sensori di Hall.
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 23
-
Potenza nominale 135 W
-
Coppia nominale 37 Ncm
-
Corrente nominale 8 A
-
Velocità nominale 3500 giri/min
-
Momento d'inerzia del rotore 105 gcm²
-
Induttanza (da linea a linea) 0.29 mH
-
Peso 0.65 kg
-
Dimensione 56 mm
-
Tensione nominale 24 V
-
Momento di picco 111 Ncm
-
Corrente di picco 24 A
-
Costante di coppia 4.6 Ncm/A
-
Resistenza da linea a linea 0.24 Ohm
-
Lunghezza "A" 68.6 mm
Dimensioni
Curve di coppia
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Velocità
|
Potenza in uscita
|
Efficienza
|
Potenza in ingresso
|
Perdita di potenza
|
Consumo di corrente
|
Regione a servizio continuo
|
Velocità [rpm] a 1,991.50 Nm
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V |
|
n/a | ||||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZD-DF56 | Ammortizzatore | € 10,50 |
|