DB80M048030-A –  Motore DC brushless
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA
  • Encoder  
  • Tensione nominale 48 V
  • Momento di picco
  • Velocità nominale 3000 giri al minuto
  • Momento d'inerzia del rotore 1020 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 0.6 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Potenza nominale 534 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 14 A
  • Costante di coppia 12 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 0.1 Ohm
  • Lunghezza "A"
  • Albero Chiave di accesso 

Dimensioni

DB80
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
Scaricamenti

Accessori

MKS-DIN6885-A-5X5X25 Chiave a piuma

Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli