ST2818L1404-B –  Motore passo-passo - NEMA 11

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 11 
  • Corrente per avvolgimento 1.4 A
  • Momento d'inerzia del rotore 18 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.8 mH
  • Lunghezza "A" 50.5 mm
  • Dimensione 28 mm
  • Coppia di tenuta 11.7 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 2.3 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.25 kg

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.0600.120.180.24
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 500.10 giri/min
1.4A 12V
 
 
0.107
1.4A 24V
 
 
0.122
1.4A 48V
 
 
0.115

Accessori

ZD-D28 Serranda
ZK-JST-VL-4 Cavo di prolunga 2 m
ZK-JST-VL-6 Cavo di prolunga 2 m