Riduttori epicicloidali economici  –  Prodotti

GPLL

GPLL – Riduttori epicicloidali economici

I riduttori epicicloidali GPLL sono ideali per le applicazioni che richiedono una coppia superiore a quella fornita da un azionamento diretto.
  • Rapporto di riduzione 4.66  - 89.72 
  • Coppia di uscita Valore nominale 0.2 Nm - 0.4 Nm
  • Efficienza 60 % - 80 %
  • Massimo. Gioco torsionale 150  (minuti angolari)

Riduttori epicicloidali economici  –  Filtro

Attendere il caricamento del Productfinder ...

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Coppia [Nm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} giri/min Velocità [rpm] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} Nm
{{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}

{{ curve.panelTitle }}

Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Limite di carico consigliato
Regione a servizio continuo
Forza [N] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} mm/s Velocità [mm/s] a {{ curve.comparePoint | number : 2 }} N
{{ dataRow.max_power }}A {{ dataRow.voltage }}V {{ dataRow.wiring }}
 
 
 
{{ curve.calculateValueAtComparePoint(dataRow) }}
  • {{ attribute.label }}
Istruzioni/Aiuto Condividi i risultati

{{ pfinder.totalResults }} Risultati

Mostra

Avete domande?

Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!

Contatto vendite