NP5-40 –  Controllore motore per SPI

Prezzo singolo

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Per quantità superiori a 24, si prega di contattarci per i prezzi dei volumi.
Per quantità superiori a 10, si prega di contattarci per i prezzi dei volumi.

Disponibilità

  • Questo articolo viene prodotto su richiesta.

Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug &amp Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale e al documento "Istruzioni per l'aggiornamento del firmware alla versione FIR-v2039".
 

Dati tecnici

  • Interfaccia
  • Corrente nominale (RMS) 6 A
  • Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo 
  • Tipo di ingressi digitali 3.3 V 
  • Tipo di ingresso analogico 0...3.3 V 
  • Tipo di uscita digitale 3.3 V 
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Peso
  • Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
  • Corrente di picco (RMS) 10 A
  • Numero di ingressi digitali
  • Numero di ingressi analogici
  • Numero di uscite digitali
  • Ingresso encoder  
  • Uscita freno  
  • Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C

Dimensioni

NP5
Creazione in corso ...

Accessori

DK-NP5-48 Scheda sviluppatore per NP5