EtherCAT stands for "Ethernet for Control Automation Technology" and is an Ethernet-based real-time fieldbus protocol. Originally EtherCAT was developed by Beckhoff Automation for automation technology applications. Since 2003 the EtherCAT Technology Group has been managing the advancement of the protocol which also became an official IEC standard in 2005.
NP5-20 – Controllore motore per EtherCAT
Sotto la voce "Download" è possibile trovare il manuale tecnico corrispondente al firmware in dotazione. Quando si utilizza il Plug & Drive Studio 2, fare riferimento al nuovo manuale (FIR-v2139).
Dati tecnici
-
Interfaccia -
-
Corrente nominale (RMS) 6 A
-
Motori abbinati Motori DC brushless, Motori passo-passo
-
Tipo di ingressi digitali 3.3 V
-
Tipo di ingresso analogico 0...3.3 V
-
Tipo di uscita digitale 3.3 V
-
Tipo di segnale dell'encoder incrementale
-
Peso 0.035 kg
-
Tensione operativa 12 VDC - 48 VDC
-
Corrente di picco (RMS) 10 A
-
Numero di ingressi digitali 6
-
Numero di ingressi analogici 2
-
Numero di uscite digitali 4
-
Ingresso encoder
-
Uscita freno
-
Intervallo di temperatura -10 °C - 40 °C