NTO3-05-K13-HC (8 mm) –  Encoder ottico a 3 canali
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
Questo articolo non può essere ordinato da solo, ma solo come parte di una configurazione.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero
  • Segnali di uscita fase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Frequenza limite 720 kHz
  • Livello del segnale low: ≤0.4 V, high: ≥2.4 V 
  • Temperatura operativa -25 °C - 100 °C
  • Tempo di discesa 15 ns
  • ESD, IEC61000-4-2 ±4 kV 
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 4000 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Consumo di corrente 73, max. 88 mA
  • Velocità limite 10800 NUMERO DI GIRI
  • Max. Corrente di uscita per canale 8 mA 
  • Tempo di salita 15 ns
  • Vibrazioni (5 Hz-2 kHz) 20 G 

Dimensioni

NTO3
Creazione in corso ...

Scaricamenti

Accessori

ZK-TM4-10-500-S-JXH Cavo encoder NTO3 0,5 m
ZK-TM4-10-500-S-JGH Cavo encoder NTO3 0,5 m
ZK-NTO3-10-1000-PADP Cavo encoder NTO3 1m
ZK-NTO3-10-1000-S Cavo encoder NTO3 1m
ZK-NTO3-10-500-PADP Cavo encoder NTO3 0,5 m
ZK-NTO3-10-500-S Cavo encoder NTO3, 0,5 m