DBL36L024045-A –  Motore DC senza spazzole
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
  • NEMA
  • Potenza nominale 33 W
  • Coppia nominale
  • Corrente nominale 1.9 A
  • Velocità nominale 4500 giri al minuto
  • Momento d'inerzia del rotore 27 gcm²
  • Induttanza (da linea a linea) 1.2 mH
  • Peso
  • Dimensione
  • Tensione nominale 24 V
  • Momento di picco
  • Corrente di picco 5.7 A
  • Costante di coppia 3.7 Ncm/A
  • Resistenza da linea a linea 1.1 Ohm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

DBL36L
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
Base di conoscenza

Brushless direct current motors, abbreviated as BLDC motors, are – despite their name –  three-phase current synchronous machines: the rotor follows a magnetic rotational field and the movement is synchronous to the AC voltage applied to the windings. This motor type is frequently referred to as "brushless direct current motor" because, in many applications, it replaces direct current motors with brushes (brushed DC or commutator motors).…
Più dettagli