LGA421L18-B-UKGI-064 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 17

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 42 mm
  • Fine dell'albero doppio 
  • Forza nominale
  • Corrente per avvolgimento 1.8 A
  • Passo della vite 6.35 mm
  • Resistenza per avvolgimento 1.75 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.09 mm
  • Lunghezza "B" 73.6 mm
  • Peso 0.39 kg
  • NEMA 17 
  • Max. Potenza 434 N
  • Velocità 105 mm/s
  • Diametro della vite 6.35 mm
  • Risoluzione 31.8 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 3.4 mH
  • Lunghezza della corsa "X" 63.5 mm
  • Lunghezza "A" 47.4 mm
  • Rivestimento del mandrino  

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 230N3.004.005.006.007.008.009.001020304050607080901000100200300400
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 10.79 mm/s
1.8A 24V
 
 
 
383.49
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m € 11,40