VITE-AAA-TJCA-1000 –  Vite con filettatura trapezoidale

Prezzo singolo

Sconto sul volume

1 - {{ pna.data.discounts[0].amount - 1 }}
{{ discount.amount }} - 24
Per quantità superiori a 24, si prega di contattarci per i prezzi dei volumi.
Per quantità superiori a 10, si prega di contattarci per i prezzi dei volumi.

Disponibilità

  • Questo articolo viene prodotto su richiesta.

Dati tecnici

  • Diametro della filettatura
  • Motori adatti LA...-TJCA 
  • Diametro del nucleo
  • Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
  • Rettilineità del mandrino
  • Materiale del mandrino inossidabile (non resistente agli acidi e all'acqua salata) 
  • Lunghezza del mandrino
  • Filo conduttore
  • con lavorazione finale  
  • Gioco assiale standard 0.03 mm
  • Numero di materiale SUS303Cu (≙1.4570) 
  • Ritardo del gradiente ±0.1/300 Corsa in mm
  • Resistenza alla trazione 760 N/mm2

Dimensioni

VITE-AAA-...
Creazione in corso ...

Scaricamenti