VITE-ABA-TJCA-200 – Vite con filettatura trapezoidale
Dati tecnici
-
Diametro della vite 6 mm
-
Motori adatti LA...-TJCA
-
Diametro del nucleo 4.4 mm
-
Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
-
Rettilineità della vite 0.2 mm
-
Materiale del mandrino inossidabile (non resistente agli acidi e all'acqua salata)
-
Lunghezza della vite 200 mm
-
Passo della vite 2 mm
-
con lavorazione finale
-
Gioco assiale standard 0.03 mm
-
Numero di materiale SUS303Cu (≙1.4570)
-
Ritardo del gradiente ±0.1/300 Corsa in mm
-
Resistenza alla trazione 760 N/mm2