LSA421L18-B-TJCA-152 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 17
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 50 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 3.4 mH
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Peso
  • NEMA 17 
  • max. potenza 369 N
  • Corrente per avvolgimento 1.8 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 1.75 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LSA42
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0,5 m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
LSNUT-AGAE-TJCA Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AFAE-TJCA Dado filettato precaricato radialmente con molla di compressione
LSNUT-AAAE-TJCA Dado filettato
LSNUT-AEAE-TJCA Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione