WEDL5541-A06 (6,35 mm) –  Encoder a 3 canali/encoder rotativo
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
Questo articolo può essere ordinato solo come elemento di configurazione. Nella pagina di panoramica WEDS/WEDL sono disponibili encoder ordinabili sin

Consigliamo gli encoder WEDL per una lunghezza del cavo superiore a 50 cm.

Dati tecnici

  • Indice  
  • Tipo di segnale dell'encoder incrementale 
  • Diametro dell'albero
  • Segnali di uscita fase A, A\, B, B\, I, I\ 
  • Frequenza limite 100 kHz
  • Spostamento di fase 90° ± 45° 
  • Max. Corrente di uscita per canale 0 ~ 5 mA 
  • Temperatura di stoccaggio -40 °C - 100 °C
  • Driver di linea  
  • Risoluzione dell'encoder 500 Impulsi per giro
  • Tensione di esercizio (encoder) 5 V
  • Consumo di corrente ≤ 60 mA
  • Velocità limite 12000 NUMERO DI GIRI
  • Livello del segnale VH 85% VCC, VL ≤ 0.3 V 
  • Temperatura operativa -25 °C - 100 °C
  • Umidità max. 90 % (senza condensa) 

Dimensioni

WEDL-WEDS5541 (500 inc.)
Creazione in corso ...

Accessori

ZK-JZH-8-500-S-JXH Cavo encoder WEDL 0,5 m
ZK-JZH-8-500-S-JGH Cavo encoder WEDL 0,5 m
ZK-WEDL-8-1000-S Cavo encoder WEDL 1m
ZK-WEDL-8-2000-S Cavo encoder WEDL 2m
ZK-WEDL-8-500-S Cavo encoder WEDL 0,5 m
ZK-WEDL-8-500 Cavo encoder WEDL 0,5 m
ZK-WEDL-500-S-PADP Cavo encoder WEDL 0,5 m