LA201S06-A-TDBA –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 8
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
Il cavo motore è incluso nella fornitura.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 40 mm/s
  • Tipo di filettatura Trapezoidale 
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 6.4 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"
  • NEMA
  • max. potenza 46 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 5 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.6 mH
  • Massimo. Gioco assiale ±0.05 mm
  • Peso

Dimensioni

LA20
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
VITE-AAA-TDBA-500 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-TDBA-300 Vite con filettatura trapezoidale
VITE-ABA-TDBA-200 Vite con filettatura trapezoidale
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti