Salve {{ user.user().username }}
Riduttori epicicloidali per motori NEMA 23 e 24 (56/60 mm). Nella versione S, i riduttori GP56 sono dotati di un albero da 12 mm e di pianeti che scorrono su cuscinetti a strisciamento. Le versioni T del riduttore GP56 sono dotate di un albero da 14 mm e di cuscinetti di uscita rinforzati che sopportano carichi assiali e radiali più elevati. Gli ingranaggi planetari su cuscinetti a rullini aumentano l'efficienza e la durata del riduttore.
Nota bene:Per i motoriduttori installati verticalmente, i riduttori possono essere dotati, su richiesta, di guarnizioni radiali per l'albero. In questo modo i sensori di Hall, gli encoder e i controllori del motore integrati sono protetti dal lubrificante del riduttore.
È possibile selezionare fino a 6 prodotti per il confronto delle curve caratteristiche.
Cari clienti,
Per richiedere un preventivo, è necessario effettuare il login o registrarsi. È quindi possibile richiedere un preventivo per gli articoli desiderati facendo clic sul pulsante "Richiedi preventivo" nel carrello. Cliccare qui per istruzioni.
Se desiderate un preventivo per quantità maggiori, contattate il nostro ufficio vendite: [email protected]
Il nostro team di vendita è pronto a rispondere: contattateci!
Caro:r visitatore:in,
Viene da {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.de }}. Saremo lieti di reindirizzarla a {{ dominioSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro Visitatore,
Come utente di {{ domainSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, vorremmo reindirizzarti a {{ domainSwitcherCtrl.targetDomain }}.
Caro cliente,
Viene da {{dominioSwitcherCtrl.sourceCountryNames.com }}, quindi sarà reindirizzato a {{dominioSwitcherCtrl.targetDomain}}.
Caro visitatore,
Come utente proveniente da {{ dominiSwitcherCtrl.sourceCountryNames.en }}, verrai reindirizzato a {domainSwitcherCtrl.targetDomain}}.