LGA281S10-A-THCA-038 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 11

Disponibilità

Il cavo motore è incluso nella fornitura

.

Dati tecnici

  • Dimensione 28 mm
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 40 mm/s
  • Tipo di filettatura Trapezoidale 
  • Passo della vite 2 mm
  • Resistenza per avvolgimento 2.7 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.05 mm
  • Lunghezza "B" 48.2 mm
  • Peso 0.14 kg
  • NEMA 11 
  • Max. Potenza 130.7 N
  • Corrente per avvolgimento 1 A
  • Diametro della vite 5 mm
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.5 mH
  • Lunghezza della corsa "X" 38.1 mm
  • Lunghezza "A" 33 mm

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 100N1.002.003.004.005.006.007.008.009.00102030406080100120140
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 4.10 mm/s
1A 24V
 
 
 
121.67
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti € 17,40