GP42-S1-9-SR –  Riduttori epicicloidali ad alta coppia

Disponibilità

I riduttori GP42 possono essere ordinati solo con un motore.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Efficienza 90 %
  • Coppia di uscita valore nominale 7 Nm
  • Rapporto di riduzione 8.73 
  • Momento d'inerzia 0.22 kg mm²
  • Temperatura operativa -15 °C - 90 °C
  • Lunghezza flangia L1 5.5 mm
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 890 N
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Tipo Stoccaggio standard 
  • Max. Gioco torsionale 60  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 14 Nm
  • Max. Velocità di ingresso 18000 giri al minuto
  • Vita utile 10000 h
  • Lunghezza "L" 37.2 mm
  • Peso 0.28 kg
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 305 N

Dimensioni