GP42-S2-15-SR –  Riduttori epicicloidali ad alta coppia
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
I riduttori GP42 possono essere ordinati solo con un motore.

Dati tecnici

  • Per le dimensioni del motore 45 mm (BLDC), NEMA 17 
  • Efficienza 85 %
  • Coppia di uscita Valore nominale 9.1 Nm
  • Rapporto di riduzione 15.45 
  • Momento d'inerzia 0.62 kg mm²
  • Temperatura operativa -15 °C - 90 °C
  • Lunghezza flangia L1
  • Carico assiale ammissibile sull'albero 890 N
  • Riduttore con protezione IP IP54 
  • Tipo Stoccaggio standard 
  • Massimo. Gioco torsionale 60  (minuti angolari)
  • Max. Coppia di uscita 18.2 Nm
  • Max. Velocità di ingresso 8236 giri al minuto
  • Vita utile 10000 h
  • Lunghezza "L"
  • Peso
  • Carico radiale ammissibile dell'albero 305 N

Dimensioni

[Translate to Italian:] GP42
Creazione in corso ...