LGA421S14-B-TJCA-019 – Attuatore lineare vincolato - NEMA 17
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
Dimensione 42 mm
-
Fine dell'albero doppio
-
Forza nominale
-
Corrente per avvolgimento 1.4 A
-
Passo della vite 2 mm
-
Resistenza per avvolgimento 2 Ohm
-
Massimo. Gioco assiale ±0.06 mm
-
Lunghezza "B" 29.1 mm
-
Peso 0.24 kg
-
NEMA 17
-
Max. Potenza 258.3 N
-
Velocità 55 mm/s
-
Diametro della vite 6 mm
-
Risoluzione 10 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 2.8 mH
-
Lunghezza della corsa "X" 19.1 mm
-
Lunghezza "A" 33.4 mm
-
Rivestimento del mandrino
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 5.40 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
0.7A 24V |
|
254.25 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S | Cavo motore 0.5m |
|