LGA421S14-A-TJBA-038 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 17
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
  • Fine dell'albero singolo 
  • Forza nominale
  • Corrente per avvolgimento 1.4 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 2 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.05 mm
  • Lunghezza "B"
  • Peso
  • NEMA 17 
  • max. potenza 469.8 N
  • Velocità 26 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 5 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.8 mH
  • Lunghezza della corsa "X"
  • Lunghezza "A"
  • Rivestimento del mandrino  

Dimensioni

LGA42
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0,5 m