SCA5618M2804-B –  Motore passo-passo - NEMA 23
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
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 2.8 A
  • Momento d'inerzia del rotore 300 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 3.2 mH
  • Lunghezza "A"
  • Fine dell'albero doppio 
  • Dimensione
  • Coppia di mantenimento
  • Resistenza per avvolgimento 1 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso
  • Diametro dell'albero

Dimensioni

[Translate to Italian:] SCA5618-A/B
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
ZD-D56 Ammortizzatore
ZD-DF56 Ammortizzatore
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0,3 m