SCA5618M4204-A2 – Motore passo-passo - NEMA 23
Disponibilità
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.
Dati tecnici
-
NEMA 23
-
Corrente per avvolgimento 4.2 A
-
Momento d'inerzia del rotore 300 gcm²
-
Induttanza per avvolgimento 1.6 mH
-
Lunghezza "A" 56 mm
-
Fine dell'albero singolo
-
Dimensione 56 mm
-
Coppia di mantenimento 140 Ncm
-
Resistenza per avvolgimento 0.5 Ohm
-
Risoluzione 1.8 °/passo
-
Peso 0.72 kg
-
Diametro dell'albero 6.35 mm
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
Coppia [Nm] a 345.30 giri/min
|
||
---|---|---|---|---|
4.2A 12V | 0.513 | |||
4.2A 24V | 1.06 | |||
4.2A 48V | 1.27 | |||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
ZD-D56 | Ammortizzatore |
|
|
ZD-DF56 | Ammortizzatore |
|
|
ZK-VHR-6-300-4 | Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m |
|