SCA5618M4204-B2 –  Motore passo-passo - NEMA 23

Disponibilità

Configurare

Dati tecnici

  • NEMA 23 
  • Corrente per avvolgimento 4.2 A
  • Momento d'inerzia del rotore 300 gcm²
  • Induttanza per avvolgimento 1.6 mH
  • Lunghezza "A" 56 mm
  • Fine dell'albero doppio 
  • Dimensione 56 mm
  • Coppia di mantenimento 140 Ncm
  • Resistenza per avvolgimento 0.5 Ohm
  • Risoluzione 1.8 °/passo
  • Peso 0.72 kg
  • Diametro dell'albero 6.35 mm

Dimensioni


Curve di coppia

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [rpm]Coppia [Nm]1.002.004.001020401002004001 0002 0004 00000.400.801.201.60
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Coppia
Potenza in uscita
Coppia [Nm] a 345.30 giri/min
4.2A 12V
 
 
0.513
4.2A 24V
 
 
1.06
4.2A 48V
 
 
1.27

Accessori

ZD-D56 Ammortizzatore € 38,90
ZD-DF56 Ammortizzatore € 10,50
ZK-VHR-6-300-4 Cavo motore SCA56, SCB56, SCB60, LA56, LSA56, 0.3m € 6,30