LGA421S14-B-UKDE-038 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 17

Disponibilità

Configurare
È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 42 mm
  • Fine dell'albero doppio 
  • Forza nominale
  • Corrente per avvolgimento 1.4 A
  • Passo della vite 3.18 mm
  • Resistenza per avvolgimento 2 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.09 mm
  • Lunghezza "B" 48.2 mm
  • Peso 0.25 kg
  • NEMA 17 
  • Max. Potenza 278.7 N
  • Velocità 50 mm/s
  • Diametro della vite 6.35 mm
  • Risoluzione 15.9 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.8 mH
  • Lunghezza della corsa "X" 38.1 mm
  • Lunghezza "A" 33.4 mm
  • Rivestimento del mandrino  

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 230NLimite di carico: 230N1.002.003.004.005.006.007.008.009.001020304050100150200250300
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 5.10 mm/s
1.4A 24V
 
 
 
275.46
1.4A 48V
 
 
 
257.25
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0.5m € 11,40