LA421S14-A-UKDE –  Attuatore lineare non vincolato - NEMA 17
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
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 50 mm/s
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 15.9 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.8 mH
  • Massimo. Gioco assiale ±0.09 mm
  • Peso
  • NEMA 17 
  • max. potenza 278.7 N
  • Corrente per avvolgimento 1.4 A
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 2 Ohm
  • Lunghezza del raccordo "L"
  • Lunghezza "A"

Dimensioni

LA42
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
ZK-JST-EHR-6-0.5M-S Cavo motore 0,5 m
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti
VITE-ABA-UKDE-200 Vite con filettatura ACME
VITE-ABA-UKDE-300 Vite con filettatura ACME
VITE-AAA-UKDE-1000 Vite con filettatura ACME