LA201S06-A-UECB – Attuatore lineare non vincolato - NEMA 8
Il cavo motore è incluso nella fornitura.
Dati tecnici
-
Dimensione 20 mm
-
Fine dell'albero singolo
-
Velocità 60 mm/s
-
Tipo di filettatura ACME
-
Passo della vite 2 mm
-
Resistenza per avvolgimento 6.4 Ohm
-
Lunghezza del raccordo "L" 8 mm
-
Lunghezza "A" 33 mm
-
NEMA 8
-
Max. Potenza 33.7 N
-
Corrente per avvolgimento 0.6 A
-
Diametro della vite 3.5 mm
-
Risoluzione 10 µm/passo
-
Induttanza per avvolgimento 2.6 mH
-
Massimo. Gioco assiale ±0.07 mm
-
Peso 0.054 kg
Dimensioni
Curva forza-velocità
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
|
Potenza in uscita
|
Limite di carico consigliato
|
Forza [N] a 6.10 mm/s
|
||
---|---|---|---|---|---|
0.6A 24V |
|
32.75 | |||
|
|||||
|
Scaricamenti
Schede tecniche
Certificati
Accessori
VITE-ABA-UECB-200 | Vite con filettatura ACME |
|
|
VITE-ABA-UECB-300 | Vite con filettatura ACME |
|
|
VITE-AAA-UECB-500 | Vite con filettatura ACME |
|
|
NANOLUBE-50G | Grasso per cuscinetti | € 17,40 |
|