LGA201S06-B-UECB-019 –  Attuatore lineare vincolato - NEMA 8

Disponibilità

Configurare

Il cavo motore è incluso nella fornitura.

È possibile configurare questo articolo con altri. Per iniziare, fate clic sul pulsante configura qui sotto.

Dati tecnici

  • Dimensione 20 mm
  • Fine dell'albero doppio 
  • Velocità 60 mm/s
  • Tipo di filettatura ACME 
  • Passo della vite 2 mm
  • Resistenza per avvolgimento 6.4 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale 0.07 mm
  • Lunghezza "B" 29.1 mm
  • Peso 0.073 kg
  • NEMA
  • Max. Potenza 33.7 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Diametro della vite 3.5 mm
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.6 mH
  • Lunghezza della corsa "X" 19.1 mm
  • Lunghezza "A" 33 mm

Dimensioni


Curva forza-velocità

Created with Highcharts 9.3.3Velocità [mm/s]Forza [N]Limite di carico: 50N1.002.003.004.005.006.007.008.009.001020304050601020304050
Limite di carico consigliato:
Carico statico massimo a breve termine che può essere raggiunto tenendo conto della vita utile. della durata di vita.
Forza
Potenza in uscita
Limite di carico consigliato
Forza [N] a 6.10 mm/s
0.6A 24V
 
 
 
32.75
  • Forza nominale
  • Max. Potenza
  • Limite di carico

Accessori

NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti € 17,40