LSA201S06-A-UECB-102 –  Attuatore lineare esterno - NEMA 8
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
Il cavo motore è incluso nella fornitura

.

Dati tecnici

  • Dimensione
  • Fine dell'albero singolo 
  • Velocità 60 mm/s
  • Tipo di filettatura ACME 
  • Filo conduttore
  • Resistenza per avvolgimento 6.4 Ohm
  • Massimo. Gioco assiale ±0.07 mm
  • Lunghezza "A"
  • NEMA
  • max. potenza 33.7 N
  • Corrente per avvolgimento 0.6 A
  • Diametro della filettatura
  • Risoluzione 10 µm/passo
  • Induttanza per avvolgimento 2.6 mH
  • Lunghezza del mandrino "L"
  • Peso

Dimensioni

LSA20
Creazione in corso ...

Curva forza-velocità
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
LSNUT-AEAC-UECB Dado filettato precaricato assialmente con molla di compressione
LSNUT-AGAC-UECB Dado filettato precaricato con molla di torsione
LSNUT-AAAA-UECB Dado filettato
NANOLUBE-50G Grasso per cuscinetti